REF.
417367
Disjuntor motor MPX3 63H - térmico regulável - 3P - 50 A - 50 kA
Preço | 385,82 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.46 |
Peso (g) | 1039 |
Descrição
Características do Produto
Alto poder de corte. Com comando rotativo. Profundidade 130,3 mm. Montagem sobre calha 35 mm ou por parafusos. Outras gamas de alto poder de corte até 100 A: MPX3 100 H, sob consulta.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar