REF.
417302
Disjuntor motor MPX3 32S - térmico regulável - 3P - 0.4 A - 100 kA
Preço | 97,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.5 |
Peso (g) | 317 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Térmico regulável. Magnético 13 Ie máx. MPX³ 32S. Poder de corte standard. Com comando basculante. Profundidade 75 mm. Montagem sobre calha 35 mm. Outras gamas de alto poder de corte até 32 A: MPX3 32H e só magnético MPX3 32MA, sob consulta.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar