REF.
420752
Disjuntor magnetotérmico - DPX³ 250 - Icu 36 kA - 400 V~ - 3P+N/2 - 250 A
Preço | 717,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.68 |
Peso (g) | 2439 |
Descrição
Características do Produto
Instalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3. Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ligadores de estribo, 70 mm2 máx (cabo flexível), 95 mm2 máx. cabo rígido. Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Térmico regulável de 0,8 a 1 In. Magnético regulável: 5 a 10 In.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar