REF.
420639

Disjuntor eletrónico S2 - DPX³ 250 - Icu 70 kA - 400 V~ - 3P - 250 A

Mais informação
Preço 1 536,93 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 2.83
Peso (g) 1933

Descrição

Características do Produto

Instalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3 . Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios). Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Proteção contra sobrecargas: Ir regulável de 0,4 a 1 In. Tr regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd regulável de 1,5 a 10 Ir, Tsd regulável de 0 a 0,5 s.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Fichas Técnicas

Software

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar