REF.
411209
Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 4P - 400 V~ - 40 A - 300 mA - tipo AC
Preço | 381,15 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.86 |
Peso (g) | 853 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1, 10 kA - IEC/EN 60947-2. Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Recebem os auxiliares DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada ref. 4 049 26/37.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar