REF.
022704
Contactos auxiliares de pré-corte e sinalização NA + NF - IP 2X - 5 A - 250 V
Preço | 61,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.100 |
Peso (g) | 22.00 |
Descrição
Características do Produto
Contactos NA + NF. Integram-se na caixa monobloco do interruptor. Contacto principal.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar