REF.
022515
Interruptores-seccionadores Vistop - Comando Frontal - 4P 63 A -7 módulos
Preço | 109,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.310 |
Peso (g) | 579.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptores-seccionadores de segurança, garantindo o corte em carga por seccionamento visível pela parte frontal e ação positiva dos contactos. Comando frontal direto (ou exterior com ref. 0 227 32 a encomendar em separado. Possibilidade de adição de contactos auxiliares NA+NF ref. 0 227 04/07. Corte duplo por contactos com auto-limpeza de abertura/fecho brusco. Punho encravável por cadeado na posição aberto. Porta-etiqueta para identificação dos circuitos. Ligadores de estribo, Pz2 para 63 A e chave sextavada de 125 a 160 A. Fixação por parafusos ou em calha 4 IEC/EN 60715 (Vistop 63 A apenas em calha).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar