REF.
005828
Corta-circuitos seccionadores p/fusíveis cilind. ind. 10 x 38 mm - 500 V~ 2P
Preço | 16,50 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.62 |
Peso (g) | 822 |
Descrição
Características do Produto
Corta-circuitos seccionadores para fusíveis cilindricos industriais tipo aM/gG. De acordo com as normas IEC 60269-2/2-1 e NF C 63-210. Seccionadores segundo a norma IEC 60947-3 Icc: 20 kA com fusíveis 8 x 32; 100 kA com fusíveis 10 x 38. Fornecidos sem fusíveis.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar