REF.
363926

Classe 300EOS with Netatmo - Kit posto interno áudio-vídeo - Preto

Mais informação
Preço 766,91 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 16.529
Peso (g) 1190

Descrição

Características do Produto

Kit posto interno áudio-vídeo Classe 300EOS with Netatmo. Kit com controlo de acesso, atendedor de vídeo, assistente de voz integrada Amazon Alexa e transferência de chamadas para smartphone através da aplicação Home + Security. Integra-se ao ecossistema de segurança Netatmo (p. 422 a 424) graças à App. Home + Security e permite controlar as funções MyHOME através da App Home + Controlo. Inclui: - 1 posto externo Linha 3000 com frontal em zamak acabamento preto ref. 343093. Instalação saliente ou de encastrar com a caixa de encastrar ref. 350020 e o acessório de montagem ref. 343063. Pode ser equipado com teto antichuva com acabamento preto ref. 343053; - 1 posto interno com ecrã tátil LCD 5" vertical ref. 344842, equipado com um circuito indutivo compatível com aparelhos auditivos de posição T; - 6 cartões de proximidade e 2 chips de controlo de acesso; - 1 relé de abertura de porta ref. 346250 para contacto seco NA/NF (2 A máx.); - 1 fonte de alimentação BUS de 2 fios com adaptador de vídeo integrado ref. 346050, 6 módulos DIN.

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar