REF.
020428
Celas de cabos XL³ 800 - IP 43 -para quadro Ref. 0 204 08/58 - largura 910 mm
Preço | 227,58 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 10.58 |
Peso (g) | 4400 |
Descrição
Características do Produto
Conjuntos compostos por montante e acessórios de montagem. Permitem realizar uma cela de cabos de largura útil 250 mm, à direita ou à esquerda, no interior de quadros de largura 910 mm.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar