REF.
037512
Fixações finais passo 10 mm
Preço | 3,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.92 |
Peso (g) | 253 |
Descrição
Características do Produto
Para calhas prof. 15 mm e EN 60715 prof. 7,5 mm (exceto se fixada em platina) e 15 mm. Permite suportar um barramento para condutor de proteção: barras terra ref. 0 373 00/01/02; ligadores IP 2X ref. 0 048 30/32/34/35 com barra ref. 0 048 19; barra de cobre 12 x 4 mm ref. 0 373 49 ou 0 373 89; barra de blindagem 10 x 3 mm ref. 0 375 34. Aceitam os marcadores CAB 3.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar