REF.
420372
Disjuntor eletrónico S2 - DPX³ 250 - Icu 50 kA - 400 V~ - 4P - 40 A
Preço | 1 073,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 3.81 |
Peso (g) | 2456 |
Descrição
Características do Produto
Instalam-se em calha ou em platina nos quadros e armários XL3 . Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão. Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios). Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX3. De acordo com a norma IEC 60947-2. Proteção contra sobrecargas: Ir regulável de 0,4 a 1 In. Tr regulável de 3 a 15 s. Proteção contra curto-circuitos: Isd regulável de 1,5 a 10 Ir, Tsd regulável de 0 a 0,5 s.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar