REF.
416806
Relé de comando CTX3 4 NA - 230 V ~
Preço | 43,02 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.22 |
Peso (g) | 193 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com as normas IEC 60947, IEC 60947-4-1 e IEC 60947-5-1. Compatíveis com os auxiliares dos contactores CTX3 mini. 4 pólos Ith = 10 A. Bobina de baixo consumo. Ie = 3 A (AC-15) 240 V.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar