REF.
405241
Repartidor automático de fila 80/125 A HX3 plug - 36 módulos
Preço | 152,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.75 |
Peso (g) | 696 |
Descrição
Características do Produto
Permitem uma repartição trifásica, sem cablagem, de aparelhos modulares DX/DX3 até 125 A numa fila. Encaixe/desencaixe automático dos aparelhos em segurança, mesmo com o repartidor HX3 80/125 A sob tensão graças ao IPXXB do repartidor e aos módulos de ligação solidários com os aparelhos. Total liberdade de implantação e de mistura dos aparelhos: 1P+N, 2P, 3P, 4P, blocos diferenciais, auxiliares, aparelhos de comando, etc. Seleção da fase a ligar por escolha do módulo de ligação. Montagem em quadros XL3 400/800/4000 com calha de alumínio. 2 posições ref. 0 202 06, 0 206 01/51 e em XL3 160 com o acessório de montagem ref. 4 052 24. Fixam-se diretamente nas calhas ref. 0 202 06, 0 206 01 e 0 206 51. Corrente estipulada: 80 A máx. sem módulo de alimentação, 125 A máx. com módulo de alimentação ref. 4 052 42.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar