REF.
405230
Repartidor horizontal 125 A HX3 auto
Preço | 133,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.83 |
Peso (g) | 1101 |
Descrição
Características do Produto
Repartidores tetrapolares IPXXB equipados com ligadores automáticos. Permitem a repartição à fila por condutores rígidos ou flexíveis com ou sem ponteira. Alimentação por cima, por baixo ou passante, com ligadores de parafuso. Fornecidos com patas de fixação para montagem em calha. Capacidade dos ligadores: alimentação: 10 a 35 mm2 (rígido ou flexível); limitado a 25 mm2 na alimentação travessante; saídas: 0,5 a 6 mm2 (flexível). Para uma fila completa. Montagem nos quadros e armários XL3 160/400/800/4000. 3 x 9 saídas fase + 18 saídas neutro.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar