REF.
338009
Armário XL3 S 4000 - 2000x450x800mm
Preço | 1 092,31 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 765.45 |
Peso (g) | 35018 |
Descrição
Características do Produto
Portas, painéis, suportes para painéis e montantes funcionais devem ser encomendados em separado. Podem receber aparelhos até 4000 A. De acordo com a norma IEC 61439-2. IP 30 sem porta IP 40 com porta. Altura exterior 2000 mm. Capacidade 16 módulos /fila (armários largura 424 mm), 24 módulos /fila (armários largura 574 mm ou largura 800 mm com celas de cabos interna), 36 módulos /fila (armários largura 774 mm ). Altura útil para painéis 1 800 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar