REF.
037431
Repartidor em escada para terminais 160 A - 4 barras 18 x 4 mm
Preço | 121,98 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 7.68 |
Peso (g) | 1250 |
Descrição
Características do Produto
Fixação em calha EN 60715 4 com garra ref. 0 374 39 ou em platina por parafuso M6. 4 barras 18 x 4 mm equipadas com: 1 entrada 70 mm2 máx. - parafusos M8 e 5 saídas 35 mm2 - parafusos M6.Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar