REF.
037400
Repartidor extra-plano para terminais
Preço | 147,85 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.74 |
Peso (g) | 1595 |
Descrição
Características do Produto
Fixação em platina por parafusos M6. 1 chegada de 150 mm2 por pólo: 1 pólo é composto por 3 placas; cada placa pode receber: 1 x 70 mm2 ou 1 x 50 mm2 e 1 x 35 mm2, ou 2 x 35 mm2 ou 1 ligador de 3 saídas ref. 0 374 03.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar