REF.
037324
Suporte isolante p/barras cobre p/XL3 - 1 ou 4 barras/pólo ≤ 4000A- p. alinhada
Preço | 289,29 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.77 |
Peso (g) | 3964 |
Descrição
Características do Produto
Para barras de cobre 50 x 5 a 125 x 5 mm ou 3 barras de 50 x 10 a 120 x 10 mm, em posição alinhada. Suporte fixo. Monta-se em XL3 4 000 sobre a estrutura em barramento de transferência e horizontal nos armários e celas de cabos prof. 725 e 975. E m barramento lateral nas celas de cabos prof. 725 e 975 com montante de estrutura ref. 0 205 20. Em barramento de fundo horizontal nos armários larg. 475 com travessas ref. 0 205 21 ou 0 205 51 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura intermédia ref. 0 205 20); larg. 725 com travessas ref. 0 205 22 ou 0 205 52 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura intermédia ref. 0 205 20); larg. 975 com 2 travessas ref. 0 205 23 ou 0 205 53 (travessas fixas ref. 0 205 21/22/23 e montante de estrutura intermédia ref. 0 205 20).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar