REF.
422032
Disjuntor DPX³ 630 magnetotérmico - 3P - Icu 70 kA (400V~) - 630A
Preço | 2 586,36 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 9.21 |
Peso (g) | 5445 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntores de potência em caixa moldada que asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão. Recebem os auxiliares de comando e sinalização. Associam-se aos blocos diferenciais ou ao relé diferencial. Fornecidos com: placas de ligação para barra e proteção dos parafusos. De acordo com a norma IEC 60947-2. Regulações térmicas e magnéticas seláveis. Térmico regulável de 0,8 a 1 In. Magnético regulável de 5 a 10 In.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar