REF.
410606
Bloco diferencial adaptável DX3 3P - 400 V~ 125 A - 30mA - tipo F
Preço | 492,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.87 |
Peso (g) | 485 |
Descrição
Características do Produto
Bloco diferencial adaptável DX3 para disjuntores 1,5 módulos/pólo. De acordo com a norma IEC/EN 61009-1 - Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada - Tipo F : detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos Entrada por cima, saída por baixo. Montam-se à direita dos disjuntores ≤ 125 A.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar