REF.
410499
Bloco dif. adaptável DX3 p/ disj. 1M/pólo 4P - 400 V~ - 40A - 30mA - tipo AC
Preço | 211,70 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.68 |
Peso (g) | 307 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 61009-1. Tipo AC: detetam os defeitos em componente alternada. Tipo A: detetam os defeitos em componente alternada e contínua. Tipo F: detetam os defeitos em componente alternada e contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos. Entrada por cima, saída por baixo. Montam-se à direita dos disjuntores.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar