REF.
409806
Disjuntores DX3 - 25kA - 1P - 230/400 V~ - 10 A - curva D - 1 módulo
Preço | 68,55 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.22 |
Peso (g) | 149 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC/EN 60947-2. Poder de corte: 25 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~. Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 tradicionais.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar