REF.
405035
Repartidor vertical 125A VX3 auto - para quadros 5 filas
Preço | 368,29 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.87 |
Peso (g) | 2502 |
Descrição
Características do Produto
Repartidores tetrapolares IP XXB equipados com ligadores automáticos. Permitem a repartição por condutores flexíveis com ou sem ponteira. Alimentação por cima ou por baixo, com ligadores de parafuso. Fornecidos com obturadores para os ligadores de alimentação não utilizados e patas de fixação para montagem lateral nos quadros Plexo3, XL3 125, XL3 160 e XL3 400. Capacidade dos ligadores: alimentação: 16 a 35 mm2 (flexível) / 50 mm2 (rígido); saídas: 6 a 16 mm2 (flexível).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar