REF.
405025
Repartidor vertical 63A VX3 auto - para quadros 5 filas
Preço | 303,30 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.08 |
Peso (g) | 1383 |
Descrição
Características do Produto
3 x 10 saídas fase + 15 saídas neutro. Repartidores tetrapolares IP XXB equipados com ligadores automáticos. Permitem a repartição por condutores flexíveis com ou sem ponteira. Alimentação por cima ou por baixo, com ligadores de parafuso. Fornecidos com obturadores para os ligadores de alimentação não utilizados e patas de fixação para montagem lateral nos quadros Plexo3, XL3 125, XL3 160 e XL3 400. Patas de fixação com regulação da posição vertical. Capacidade dos ligadores: alimentação: 6 a 16 mm2 (flexível) / 25 mm2 (rígido); saídas: 4 a 10 mm2 (flexível).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar