REF.
404945
Pente HX3 tetrapolar - Comp. 56 módulos (1 m)
Preço | 107,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 7.47 |
Peso (g) | 8083 |
Descrição
Características do Produto
Número máximo de dispositivos conectáveis: 14.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar