REF.
404943
Pente HX3 tripolar - Comp. 56 módulos (1 m)
Preço | 78,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 7.47 |
Peso (g) | 6419 |
Descrição
Características do Produto
Número máximo de dispositivos conectáveis: 19.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar