REF.
037389
Barra de cobre - plana rígida - 12 x 4 mm - max. 160 A - Comprimento 990 mm
Preço | 27,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.48 |
Peso (g) | 3571 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 160A ou se IP maior que IP30: 125A. Ø furos: M5.Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar