REF.
037385
Condutor de ligação equipotencial XL³ 160/400 - secção 6 mm² comprimento 350 mm
Preço | 6,20 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.11 |
Peso (g) | 25 |
Descrição
Características do Produto
Secção 6 mm2, permite a continuidade equipotencial quando da montagem de auxiliares Osmoz sobre a porta (quando U > 50 V).DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar