REF.
036745
Jogo de 4 carris de fixação em profundidade para quadros prof. 400 mm
Preço | 207,98 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 3.05 |
Peso (g) | 1243 |
Descrição
Características do Produto
Para quadros Atlantic. Largura25 mm. Altura 15 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar