REF.
036494
Placa passa-cabos Cabstop IP55 para quadros Atlantic - 14 entradas
Preço | 104,01 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.71 |
Peso (g) | 363 |
Descrição
Características do Produto
13 entradas Ø5mm a Ø14mm e 1 entrada Ø14mm a Ø24mm. Entradas de cabos constituídas por um cerracabos que assegura a resistência mecânica e zonas de elastómero que asseguram a estanquidade. Perfuráveis diretamente com o cabo (sem ferramenta) com acabamento excelente e possibilidade de substituição do cabo. Polipropileno ignífugo. RAL 7035. Duas possibilidades de montagem: direta na entrada de cabos dos quadros Atlantic ou Marina; na superfície plana com o kit ref. 0 364 98. Fornecidas com obturadores de fecho permitindo obturar uma entrada furada garantindo IP 55 e ferramenta de desengate do cabo.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar