REF.
028671
Disjuntor aberto DMX3 2500 - lcu 100 kA - versão fixa - 4P - 800 A
Preço | 9 998,17 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 298.58 |
Peso (g) | 104000 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntores abertos, para proteção e controlo de instalações de baixa tensão até 6 300 A. Devem ser obrigatoriamente ser encomendadas com uma unidade de proteção associada (montagem em fábrica). Fornecidos com bloco de 4 contactos auxiliares inversores NA/NF, 1 contacto sinal de defeito NA/NF, 1 junta de painel, terminais posteriores planos .Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar