REF.
020514
Rodapé XL³ 4000 - altura 100 mm - 725x475 mm
Preço | 151,76 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 14.75 |
Peso (g) | 6219 |
Descrição
Características do Produto
Rodapé sobreponível. Altura 100 mm - Para armários largura 725 mm x profundidade 475 mm.Mais Informação
Ficheiro BIM |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar