REF.
020500
Jogo de 4 montantes de estrutura XL³ 4000 - fix. teto-base - altura 2000 mm
Preço | 404,65 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 38.22 |
Peso (g) | 19826 |
Descrição
Características do Produto
Fixam-se ao conjunto "teto-base". Recebem os painéis laterais e posteriores.Mais Informação
Ficheiro BIM |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar