REF.
020490
Painel p/compartimentação horiz. p/quadros e armários XL³ 800 largura útil 600mm
Preço | 75,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.88 |
Peso (g) | 3288 |
Descrição
Características do Produto
Fixação em passo 50 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar