REF.
020454
Quadro metálico XL³ 800 - IP55 - 24M/fila - 1995x700x225 mm
Preço | 1 300,16 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 407.52 |
Peso (g) | 48100 |
Descrição
Características do Produto
Altura 1995 mm - Altura para painéis 1800 mm - Largura exterior 700 mm - Largura útil 600 mm - Profundidade 225 mm. IP 55 com porta, IK 08. Podem receber aparelhos até 630 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s. De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios. RAL 7035. Fornecidos sem flancos laterais, com montantes funcionais.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar