REF.
020174
Celas de cabos para quadros classe II XL³ 400 - altura 750 mm
Preço | 383,59 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 40.32 |
Peso (g) | 8764 |
Descrição
Características do Produto
Altura 750 mm - Altura para painéis 700 mm - Largura total 310 mm - Largura útil 250 mm - Profundidade 175 mmMais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar