REF.
020153
Quadro isolante XL³ 400 classe II - altura 600 mm
Preço | 347,64 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 56.42 |
Peso (g) | 11216 |
Descrição
Características do Produto
IP 43 - IK 07 com porta e junta ref. 0 201 30 - IP 40 - IK 07 com porta - IP 30 - IK 04 sem porta. Podem receber aparelhos até 400 A. Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s (para os quadros classe II). De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3. Capacidade 24 módulos por fila. Portas a encomendar em separado. Fornecidos desmontados, com montantes funcionais fixados ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento horizontal e vertical. RAL 7035.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar