REF.
005053
Ligador IP2X conexão automática - para quadros Plexo3 12M encastrados
Preço | 21,16 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.3 |
Peso (g) | 156 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC 60998-2-1/2-2. Aceitam cabos flexíveis e rígidos. Parafuso 5 x 6 a 25 mm2. Auto 36 x 1,5 a 4 mm2.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar