REF.
004855
Ligador IP2X - fase preto - 1 x 6 a 25² - 16 x 1.5 a 16² - comp. 141 mm
Preço | 8,42 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.32 |
Peso (g) | 882 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma IEC 60998-2-1. Fornecidos com parafusos desapertados. 100 A máx. - 400 V~ com chegada 25 mm2. 80 A máx. - 400 V~com chegada 16 mm2. Montam-se sobre calha 4 ou 1 sobre suporte ref. 0 048 11 ou sobre barra 12 x 2 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar