REF.
721413
Suno - Botão simples com símbolo "Campainha", 6 A - 250 V~, Preto mate
Preço | 7,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 326 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecido com tecla e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar