REF.
721412
Suno - Interruptor bipolar com sinalização, 10 AX-250 V~, Preto mate
Preço | 16,34 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 2.06 |
Peso (g) | 393 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de parafusos. Fornecido com lâmpada LED branca de baixo consumo 3 mA - 230 V~ (ref. 6 650 91). Mecanismo fornecidos com tecla e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Funções luminosas/sinalização: utilizam lâmpadas LED na cor Branco. Produto fornecido em embalagem com “Flowpack".Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar