REF.
660051
X-light 180 - Blocos standards (NP) - 70 lm - 1h (LEDs)
Preço | 19,91 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.99 |
Peso (g) | 342 |
Descrição
Características do Produto
Blocos LED solução Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1, 2 e 3 horas. Baterias de Ni-Cd ou Ni-MH Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem saliente na parede ou no tecto e montagem encastrado com o acessório ref. 6 601 95.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar