REF.
660042
X-light 360 - Blocos standards (P/NP) - 100 lm - 1h (LEDs)
Preço | 34,84 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.83 |
Peso (g) | 218 |
Descrição
Características do Produto
Blocos LED solução Permante e Não permanente. Certificado segundo as normas IEC e EN 60598-2-22 Terminais automáticos: 1 x 2,5 mm² IP 42 - IK 07 Autonomia: 1 hora. Baterias de Ni-Cd Monitorização de carga atrvés de LED verde. Difusor ótico Alimentação: 230 V± ± 10% - 50/60 Hz. Classe II Montagem encastrado.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar