REF.
694500
Bloco multitomadas c/ carregador sem fios e USB - cabo 2m - Creme/Cinzento escur
Preço | 58,73 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.08 |
Peso (g) | 943 |
Descrição
Características do Produto
Blocos multitomadas com carregador sem fios (indução) e portas USB - para mesas de cabeceira e postos de trabalho; 10 A - 230 V - 2.300 W máx.; Estações de carregamento compactas com 5 portas compostas por: - 2 x tomadas à face 2P+T; - 1 carregador sem fios para smartphones com certificação Qi de 10,0 W (com superfície anti deslizante e indicador de carregamento). Vista direta no ecrã durante o carregamento: - 1 porta USB Tipo-A + 1 porta USB Tipo-C: 3,0 A - 5,0 V - 15 W máx.; - cabo preto 3 x 1,5 mm2 (comprimento: 2 m); Apenas para utilização em espaços interiores. Corpo frontal na cor Creme, com remates de Cinzento escuro.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar