REF.
646506
Prateleiras fixas Linkeo fixação sobre 4 montantes 19” - 1U - 625 mm
Preço | 112,10 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 10.84 |
Peso (g) | 3951 |
Descrição
Características do Produto
Preto: RAL 9005. Fixação por parafuso. Carga máx.: 50 kg. Para armários prof. 800 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar