REF.
046509
Prateleiras telescópicas Fixação 4 montantes 19" prof. 650 mm p/arm. Prof 800 mm
Preço | 230,43 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 17.1 |
Peso (g) | 4493 |
Descrição
Características do Produto
Utilização exclusiva nos armários LCS3. Carga max.: 50 kg - Altura 1U. Preto: RAL 9005.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar