REF.
046490
Gaveta com 4 ventiladores 1U - prof. 300 mm
Preço | 337,40 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 9.96 |
Peso (g) | 5727 |
Descrição
Características do Produto
Permite a circulação interna de ar. Fixam-se em 2 x montantes de 19". Botão on/off.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar