REF.
046223
Linkeo - Prateleira fixa 10" 1 U - prof. 120 mm
Preço | 34,23 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 3.22 |
Peso (g) | 450 |
Descrição
Características do Produto
IP 20 - IK 08. Quadro 10" mural com porta frontal reversível. Porta frontal plana em vidro com fechadura. Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro. Fornecido com 2 montantes de 10” reguláveis em profundidade. Entrada de cabo na parte superior ajustável com junta de espuma. Painéis com ligação equipotencial automática. Equipamentos do quadro fixo 10" LCS2 são compatíveis. Antracite: RAL 7016. Prof. 120 mm. Carga máxima admissível 10 kg. RAL 9005.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar