REF.
032861
Cabo para rede de área local cat. 6 - LSZH - U/UTP - 4 pares - 500 m
Preço | 1,44 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 500 |
Volume (dm3) | 53.05 |
Peso (g) | 20090 |
Descrição
Características do Produto
Cabos 4 pares. 100 ohms. Azul RAL 5015. Código de cores TIA/EIA. Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801. Ed. 2.0, EN 50173-1 e TIA/EIA 568C.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar